??
Výběr CAD modelu
K0780.32101X60
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0780 - Svěrací páka s tlačným čepem
Kusovník
K0780.32101X60
BESTKIPP
Objednací číslo
K0780.32101X60
MATERIAL
Materiál
Kulička z oceli
AUSF
Provedení
s kuličkou
FORM
Provedení
C
GR
Velikost
2
X
Vnější závit
M10 mm
D
Průměr
13.5 mm
D1
Průměr
18 mm
D2
Průměr
19.5 mm
D3
Průměr
mm
H
Výška
28.5 mm
H1
Výška
6.5 mm
H2
Výška
17.5 mm
H3
Výška
41.5 mm
H4
Výška
45.5 mm
A
Vzdálenost
65 mm
A1
Délka
75 mm
B
Šířka
9.5 mm
ZZ
Počet zubů
20 mm
L
Délka šroubu
59.7 mm
L1
Délka
- mm
KUGEL
Kugel 0216
7 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0662 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245311910
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions